Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Neuheiten

164 Artikel
30.11.2020

Piab ist stolz darauf, den piSOFTGRIP® 50-2 vorzustellen, einen Zwei-Fingergreifer.

Piab erweitert die piSOFTGRIP®-Familie erneut um einen neuen Zwei-Fingergreifer, der für die Automatisierung der Lebensmittel-/Schokoladenbranche entwickelt wurde.

30.11.2020

Piab verbessert die piGRIP®-Beutellippen (BGI): speziell zur Handhabung stabiler und dünner/feiner Plastikbeutel

Die BGI-Lippe eignet sich hervorragend für die Handhabung von stabilen Plastikbeuteln sowie Standbeuteln, die mit festen oder flüssigen Lebensmitteln/Substanzen gefüllt sind. Die BGI-2-Lippe bietet auch hervorragende Möglichkeiten für die Handhabung dünner/feiner Plastiktüten.

02.11.2020

Piab produziert eine neue Baureihe von Automobil-Saugnäpfen

Piab stellt eine neue Baureihe von Automobil-Saugnäpfen vor – hergestellt für die Anwendung in der Karosserie- und Teilemontage sowie in Pressenstraßen mit niedriger/mittlerer Geschwindigkeit.

02.11.2020

Piab präsentiert Vakuumfördererlösungen für die additive Fertigungsindustrie

Mit umfassender Erfahrung des Materialtransportes in der Pharma-, Lebensmittel- und Chemieindustrie erweitert Piab sein Angebot nun auf die additive Fertigungsindustrie.

01.11.2020

Piab erweitert die Baureihe der kompakten Pumpen um COMPACT10E

Das Piab-Kompaktpumpenprogramm wird jetzt um eine neue Alternative, COMPACT10E, erweitert, um die kleineren 10 mm Pumpen zu ergänzen.

01.09.2020

ECU-15S piFLOW®p Smart

Piab setzt die Software-Entwicklung der piFLOW®p SMART-Software-Plattform fort, die sich auf Benutzerfreundlichkeit und verbesserte/zusätzliche Funktionalität konzentriert

01.09.2020

Piab erweitert das pi-SOFTGRIP® Programm um den piSOFTGRIP® 30-3

Piab ist stolz darauf, eine neue kleinere Größe des Soft Gripping Tools piSOFTGRIP® vorstellen zu können, das speziell für die Lebensmittel-/Schokoladenbranche entwickelt wurde.

01.09.2020

ECU-15 – piFLOW® elektronische Steuerung

Die neue Software-Plattform für ECU-15 und ECU-15S kann problemlos mit neuen Software-Versionen aktualisiert werden. Dadurch können in Zukunft nachträglich neue Funktionen hinzugefügt werden.

06.08.2020

Furniere automatisiert handhaben

Mit der Hilfe von Piab’s Kenos KVG Flächengreifer realisiert die Heinrich Kuper GmbH Furniersortieranlagen. Dabei bestand die größte Herausforderung darin, mit einem Vakuumgreifsytem auch rissige und löchrige Blätter einzeln aufzunehmen. Piab’s innovative und filigran justierbare Vakuumtechnologie macht ein solch sensibles Handling möglich.

30.06.2020

Piab erweitert die Familie der flachen Friction-Balgsaugnäpfe um eine neue Größe

Piab vergrößert sein bereits sehr umfangreiches Anwendungsgebiet an flachen Friction-Balgsaugnäpfen um einen Saugnapf mit einem Durchmesser von 60 mm.

16.06.2020

Hilfe für Erdbeerkuchenliebhaber

Mit Piab‘s Kombination von Förder-, Greif- und Hebewerkzeugen können Erdbeerkuchen schnell gebacken und sicher für den Transport verpackt werden.

31.05.2020

Das Kenos® KVG60 Greifersystem kann jetzt mit Piab-Saugnäpfen konfiguriert werden

Das neue Konfigurations-Tool von Piab ermöglicht die schnelle und problemlose digitale Gestaltung eines KVG60-Greifersystems mit Vakuumerzeugung sowie Piab-Saugnäpfen und Durchflussregelventilen.

31.05.2020

Piab erweitert die Produktreihe von rechteckigen Bälgen um drei neue Größen

Piab erweitert das Sortiment an rechteckigen Balgsaugnäpfen um zwei neue Saugnäpfe sowie einen zusätzlichen Balg: den RBL20x45, den RBL30x55 und einen komplett neuen „quadratischen“ Saugnapf, den RBL60x60.

31.05.2020

piCOBOT® ist mit einer Plug-and-Play-Konfiguration für die Fanuc CR4 / CR7-Roboter erhältlich

Dank des benutzerfreundlichen Online-Konfigurationstools haben Kunden von Piab nun die Wahl, den piCOBOT® für die Fanuc-Roboter CR4 und CR7 spezifizieren zu lassen.

12.05.2020

Visiere zum Schutz vor Corona werden bei Somtech jetzt mit Piab-Komponenten gehandelt

Durch die schnelle Lieferung von Greiferkomponenten bei Piab kann Somtech mit sofortiger Wirkung 56.000 Visiere pro Woche herstellen.

05.05.2020

Piab’s Chip Ejektor erleichtert Corona-Patienten die Atmung

Ein großer Medizintechnik-Hersteller hat deshalb seine Produktion von Bronchialsekretabsaugern hochgefahren. Piab hat entsprechend nachgezogen und kann so den Chip-Ejektor kurzfristig in großen Mengen liefern

27.04.2020

Drei neue Sackgreifer für Roboter

Piab bietet der Industrie eine große Auswahl an End-Of-Arm-Tools (EOAT) für die robotergestützte Palettierung und Entpalettierung, die wir für Sie auf unserer Webseite nun präsentieren.

31.03.2020

Vorstellung des piFLOW®i/f 28L Vakuumförderers

Piab erweitert seine piFLOW®i/f Produktreihe um einen neuen Vakuumförderer für größere Chargenvolumen.

01.03.2020

Vorstellung des Mid-Range-Vakuumförderers piFLOW®fc

Schokolade, Kekse und Kaffee, aber auch bestimmte Chemikalien – der piFLOW®fc Vakuumförderer kann alles handhaben.

11.02.2020

Piab awarded ”Employer of the Year”!

We are incredibly proud to be awarded one of the Employers of the Year within the Construction and Manufacturing industries.

04.02.2020

Piabs Hybrid-Beutelgreifer steigerte die Produktivität um 33%

Sapho kann jetzt 9 Säcke pro Minute statt 6 mit dem alten System palettieren. Außerdem läuft der Prozess reibungslos und ohne die Beutel zu beschädigen.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen