Número de artículo: 0242609
3 Variantes
Cambiador de herramientas piCOBOT® lado de la herramienta
El cambiador de herramientas piCOBOT® completo permite cambios flexibles de los efectores finales cuando se utiliza un solo cobot o robot equipado con una bomba...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0242590
- 0242610
- 0242609
Características
- Adecuado para piCOBOT® y piCOBOT® L.
- Cambie de herramienta manteniendo la misma bomba: menos inversión.
- Diseñado específicamente para el vacío con un gran orificio que permite un alto flujo de vacío
- Equipado con una palanca para bloquear o desbloquear la placa adaptadora de un efector final de forma manual o automática cuando se combina con una estación de acoplamiento piCOBOT® (se adquiere por separado).