Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

KVG

La serie KVG representa una solución flexible para manipular productos con diferentes formas y dimensiones. Gracias a la tecnología doble disponible (válvulas de retención y reductores de flujo) se pueden satisfacer muchas aplicaciones industriales. El sistema de sujeción KVG puede equiparse con una generación de vacío integrada o independiente a través de una bomba o un soplante de canal lateral. El generador de vacío integrado es un eyector multietapa COAX® modular, que ofrece un mantenimiento sencillo y la posibilidad de escalarse según necesidad, incluso después de la instalación. El sistema de sujeción KVG está fabricado de un material de espuma técnica (hay disponible también un material aprobado por la FDA), con calibres de agujeros y grosores diferentes. KVG120C y KVG60C pueden equiparse con ventosas del amplio programa de Piab.
5 productos

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar