Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Número de artículo: Kenos® Vacuum Gripper – KVG150

Kenos® Vacuum Gripper – KVG150

El KVG150 es un plano aspirante modular de espuma totalmente configurable. Con una anchura de 150 mm, está desarrollado para automatizar procesos de fabricación...
Leer más

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Su diseño modular permite configurar el plano en la longitud requerida (de 300-2000 mm) y con diversas características como eyectores, válvulas de retención, electroválvula, limitadores de caudal o piSAVE® sense, entre otras.
  • Plano aspirante por vacío energéticamente eficiente que utiliza accesorios y funciones de ahorro energético.
  • Fácil instalación y mantenimiento gracias a una ingeniosa modularidad que permite sustituir las piezas de repuesto sin esfuerzo, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad.
  • Su diseño Eco-friendly, construido a partir de material reciclado, facilita en gran medida el desmontaje del plano aspirante para su reciclaje.
  • Varios generadores de vacío permiten seleccionar eyectores COAX® multietapa integrados de Piab o utilizar un generador de vacío externo.
  • Existen numerosos tipos de espuma, como la espuma patentada Easy Foam o la espuma EPDM, con espesores de entre 10 y 40 mm. Se ofrece espuma homologada por la FDA para diseños personalizados.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar