Número de artículo: Kenos® vacuum gripper – KVG60C
Plano aspirante Kenos® – KVG60C
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Estructura modular, ancho de 60 mm, longitud de 220-3.000 mm.
- El sistema de sujeción KVG puede equiparse con un generador de vacío integrado o independiente.
- El generador de vacío integrado consta de eyector/es COAX® multietapa modular de fácil mantenimiento.
- KVG60C está equipado con válvulas de retención. Las válvulas de retención permiten el uso de bombas más pequeñas y aun así mantener el nivel de vacío aunque toda la superficie de la garra no esté cubierta.
- El material del sistema de agarre KVG (ventosas) está fabricado con un material desarrollado especialmente que reúne la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano denominado DURAFLEX®. O como segunda opción, un material plástico como el TPE Value Line®, para aplicaciones estándar/básicas.
- Disponible con piSOFTGRIP®, un sistema de agarre suave por vacío para objetos delicados y ligeros, pensado y desarrollado especialmente para la automatización de la industria alimentaria.
- Las aplicaciones típicas son la paletización y la manipulación en los sectores del embalaje, el metal, el vidrio y la madera.