Número de artículo: MCG
Mini Cobot Gripper (MCG) Piab Custom-Line
¡Nuestro peso pluma! Probablemente la garra para cobot más ligera del mundo.
Con solo 270 gramos (9 oz), eleva hasta 5 kilogramos (11 lb)
y puede equiparse con...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Características
- Aprovechamiento máximo de la capacidad del cobot, incluso del más pequeño, gracias a su cuerpo ligero impreso en 3D
- Cambio rápido de la garra para reducir al mínimo los tiempos de inactividad bajos: equipada con un cambiador de herramientas Quick-Click en diseño Plug & Play
- Uso flexible para todo tipo de aplicaciones mediante placas adaptadoras: espuma de 10 mm o 20 mm, con adaptador con rosca hembra de 3/8 para 1 ventosa, con adaptador con rosca hembra de 1/8 para 7 ventosas, totalmente equipada con 13 ventosas BX10
- Extremadamente eficiente desde el punto de vista energético gracias al cartucho de vacío COAX® incorporado
- La válvula de retención de soplado integrada permite procesos rápidos
- Pruébelo pidiendo el kit de inicio
Alimentación y bebidas
Logística y almacenamiento
- Recogida, colocación y empaquetado robotizados
- Clasificación y singularización /Manipulación de paquetería
- Bandejas y envases abiertos
Embalaje
- Manipulación de bolsas y envases flexibles
- Cajas y otros envases
- Recogida, colocación y empaquetado robotizados
- Alimentación de cartón rotativo
- Bandejas y envases abiertos (latas y tarros)
Folletos
PDF
Certificados
PDF
White Paper
PDF