Número de artículo: MCG
Garra Mini Cobot (Mini Cobot Gripper, MCG) Custom-Line de Piab
¡Nuestro peso pluma! Probablemente la garra para cobot más ligera del mundo.
Con solo 270 gramos (9 oz), eleva hasta 5 kilogramos (11 lb)
y puede equiparse con...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Características
- Aprovechamiento máximo de la capacidad del cobot, incluso del más pequeño, gracias a su cuerpo ligero impreso en 3D
- Cambio rápido de la garra para reducir al mínimo los tiempos de inactividad bajos: equipada con un cambiador de herramientas Quick-Click en diseño Plug & Play
- Uso flexible para todo tipo de aplicaciones mediante placas adaptadoras: espuma de 10 mm o 20 mm, con adaptador con rosca hembra de 3/8 para 1 ventosa, con adaptador con rosca hembra de 1/8 para 7 ventosas, totalmente equipada con 13 ventosas BX10
- Extremadamente eficiente desde el punto de vista energético gracias al cartucho de vacío COAX® incorporado
- La válvula de retención de soplado integrada permite procesos rápidos
- Pruébelo pidiendo el kit de inicio