Número de artículo: 0241098
4 Variantes
Vacuum conveyor piFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF AL
El diseño especial de los transportadores Piab para aplicaciones de fabricación aditiva contempla un cuerpo de acero inoxidable (ASTM 316L) y una válvula de mar...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0241098
- 0241474
- 0240783
- 0240784
Características
- Un transportador por vacío de acero de calidad superior, diseñado para cumplir los requisitos de las aplicaciones más exigentes en la industria farmacéutica y la fabricación aditiva.
- En la bomba se utiliza nuestra tecnología COAX®, la forma más eficiente de generar vacío.
- Los materiales que entran en contacto con el producto transportado cumplen los requisitos de la FDA
- El transportador está aprobado por la CE
- Calidad del acero ASTM 316L (acero inoxidable, resistente a los ácidos) pulido mecánicamente.
- Diseñado conforme a las directrices de la USDA.
- Limpieza automática del filtro.
- Diseño higiénico que simplifica el mantenimiento y la limpieza.
- Instalación sencilla y fácil de usar.
- Alto rendimiento en muy poco espacio.
- 0,5 litros por ciclo de transporte
Fabricación aditiva
- Filling Printer
- Filling Hopper
- Reclaim
General
Material
Al , ASTM 316L , Etileno propileno (EPDM) , Nitrilo (NBR) , PA , PTFE , SS
Acabado de superficie
0.8
Volumen de material
0.5 l
Nivel de ruido
69 - 73 dBA
Tamaño mínimo de partícula
0.5 μm
Temperatura
0 - 60 °C
Peso, mín.
13000 g
Rendimiento
Consumo de aire (Max)
8,7 Nl/s
Consumo de aire, alcance
6,6-8,7 Nl/s
Presión de alimentación (Max)
0.7 MPa
Presión de alimentación (Range)
0.4 - 0.6 MPa
Vacío, mín
41 - 56 -kPa
Conveying filter size piFLOW®, min. | m2
0.04
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Manuales
PDF
PDF