Número de artículo: 0202675
10 Variantes
Feed Nozzle Ø25 without handle
Es importante para optimizar el punto de alimentación (donde el producto es transportado desde) para el sistema de transporte para asegurar la máxima capacidad...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0202675
- 0202612
- 0202617
- 0202633
- 0202636
- 0202674
- 0202606
- 0202596
- 0202570
- 0202619
Características
- Pulido ≤ Ra 0.8.
- Recoge el producto en una forma suave.
- Toma de aire ajustable en dos puntos.
Productos farmacéuticos
- Alimentación hacia y desde la prensa de comprimidos
Alimentación y bebidas
- Recogida de barriles y tambores de fibra
General
Material
ASTM 316L , POM
Acabado de superficie
Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
Peso, mín.
2110 g
Dimensión
Diámetro (D)
41x1,5 mm
Diámetro 2 (D1)
25x1,2 mm
Diámetro 3 (D2)
25x1,2 mm
Longitud 2 (L1)
889 mm
Longitud 3 (L2)
985-1008 mm
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Manuales
PDF
Folletos
PDF