Número de artículo: 0216854
4 Variantes
Inlet reducer piFLOW®fc Ø50.8-Ø32 (2"-1 1/4") El.pol. NBR FCM
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0216854
- 0216855
- 0222997
- 0222998
Características
- Simplifican la instalación de tuberías y mangueras.
- Cumple los requisitos de la FDA, EC No. 1935/2004 y EC No. 10/2011.
- Antiestáticos.
General
Material
ASTM 304 , Nitrilo (NBR)
Acabado de superficie
Electropolished Ra≤3.2
Temperatura
-20 - 125 °C
Peso, mín.
0.57 g
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF