Número de artículo: 0101499
18 Variantes
Suction cup BL30-2 Chloroprene, NPT3/8" male, with mesh filter
The BL-2 chloroprene cup have a soft, flexible lip and are suitable for bags that are not too tightly packed. It's four bellows offer good level compensation. Available in diameters from 20 to 50 mm.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Adecuado
Sin conexiónNinguno
5xM5 hembraAl
M5 hembraAl
G 1/8" macho, M5 hembraAl
G 1/8" macho, M5 hembraPA
G 1/8" machoFiltro de red, Al
G 1/4" machoFiltro de red, Al
G 3/8" machoFiltro de red, Al
1/8" NPT machoFiltro de red, Al
1/4" NPT machoFiltro de red, Al
3/8" NPT machoFiltro de red, Al
1/8" NPSF hembraAl
1/8" NPSF hembraPA
5x1/8" NPSF hembraAl
No compatible con el ajuste o tamaño seleccionado. Elegir esta opción ajustará el tamaño/ajuste.
Características
- Adecuada para ajuste de nivel.
- Movimiento de elevación para separar los árticulos pequeños.
- Menos adecuada cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie del objeto.