Numéro d'article: 3116061
2 Variantes
Vacuostat, électromécanique, réglable par vis ou bouton
Notre gamme comprend des vacuostats inductifs universels, électromécaniques et pneumatiques, réglables ou pré-réglés.
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 3116061
- 3116095
Fonctionnalités
- Convertit un niveau de vide en un signal électrique VAC ou VDC.
- La membrane soumise à la dépression est reliée à un contacteur électromécanique.
- Câble intégré avec sortie sur fils nus.
- Seuil du niveau de vide réglable ou préréglé.
- Normalement ouvert (NO), cet état en logique électrique correspond à l'ouverture de contact qui ne laisse pas, par conséquent, le courant le traverser
- Normalement ouvert (NO), cet état en logique pneumatique correspond à une vanne ouverte ce qui signifie que l'air comprimé traverse cette dernière