Numéro d'article: 0120716
18 Variantes
Centralized vacuum connection, NPT threads, Ball joint, Left or Right hand connection
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0119498
- 0110434
- 0110433
- 0121066
- 0121068
- 0120716
- 0109230
- 0121001
- 0121002
- 0121212
- 0121208
- 0121210
- 0121067
- 0121069
- 0121070
- 0121213
- 0121209
- 0121211
Fonctionnalités
- Connects centralised vacuum to suction cup.
- Available in lock pin 16, 19 or ball joint mountings, industry standard.
- Available with level compensator to compensate for differences in level of object.
Général
Matériaux
Al , CuZn , Steel
Température
-30 - 70 °C
Masse
102 - 146 g
Données mécaniques
Plage d’action
0-360 º
Données pneumatiques
Durée de vie ()
10000000 cycles
Dessins dimensionnels
Cette activité nécessite une connexion. Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com.
CAO
CAD
Fiche technique
PDF
Manuels
PDF
Brochures
PDF
Certificats
PDF
PDF
PDF