Numéro d'article: Swivel arm clamp on 50, pin 16
9 Variantes
Bras pivotant à clamp
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Variantes
- Swivel arm clamp on 50, pin 16
- Swivel arm clamp on 50, pin 19
- Swivel arm clamp on 50, ball joint
- Swivel arm clamp on 100, pin 16
- Swivel arm clamp on 100, pin 19
- Swivel arm clamp on 100, ball joint
- Swivel arm clamp on 150, pin 16
- Swivel arm clamp on 150, pin 19
- Swivel arm clamp on 150, ball joint
Fonctionnalités
- Standard mounting to 25 mm and 1" bars, easily removable connection.
- Easy single screw adjustment.
- Available in lock pin 16, 19 or ball joint mountings, industry standard.