Numéro d'article: Swivel arm slide on 50, pin 16
9 Variantes
Bras pivotant à coulisseau
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Variantes
- Swivel arm slide on 50, pin 16
- Swivel arm slide on 50, pin 19
- Swivel arm slide on 50, ball joint
- Swivel arm slide on 100, pin 16
- Swivel arm slide on 100, pin 19
- Swivel arm slide on 100, ball joint
- Swivel arm slide on 150, pin 16
- Swivel arm slide on 150, pin 19
- Swivel arm slide on 150, ball joint
Fonctionnalités
- Montage standard sur barres de 25 mm ou de 1".
- Réglage facile par simple vis.
- Proposé en montages avec une goupille de 16 ou 19 ou avec rotule, au standard industriel.