Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Numéro d'article: Swivel arm slide on 50, pin 19
9 Variantes

Bras pivotant à coulisseau

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Variantes

  • Swivel arm slide on 50, pin 16
  • Swivel arm slide on 50, pin 19
  • Swivel arm slide on 50, ball joint
  • Swivel arm slide on 100, pin 16
  • Swivel arm slide on 100, pin 19
  • Swivel arm slide on 100, ball joint
  • Swivel arm slide on 150, pin 16
  • Swivel arm slide on 150, pin 19
  • Swivel arm slide on 150, ball joint

Fonctionnalités

  • Montage standard sur barres de 25 mm ou de 1".
  • Réglage facile par simple vis.
  • Proposé en montages avec une goupille de 16 ou 19 ou avec rotule, au standard industriel.

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer