Numéro d'article: piSAFE®
piSAFE®
Le piSAFE® est un éjecteur à vide léger développé en mettant l’accent sur les plus hauts niveaux de sécurité, de productivité et de fiabilité. Grâce à son clape...
En savoir plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Conception légère pour garantir une vitesse de cycle élevée et une usure minimale de la robotique.
- Clapet anti-retour de sécurité avec port de détection du vide qui maintient le vide dans les applications étanches en cas de panne du système ou d’alimentation.
- La conception modulaire garantit un raccordement rapide avec une adaptation parfaite aux applications ciblées, ainsi qu’une maintenance facile, dans des systèmes de vide décentralisés.
- La fonction d’économie d’énergie avec silencieux intégré réduit la consommation d’air et favorise un environnement de travail plus sain.
- Produit entièrement sans silicone.
- Convient aux applications robotisées avec une forte demande de dispositifs de levage/de manutention ergonomiques ou de sécurité et aux grues qui doivent être conformes aux normes de levage.