Numéro d'article: piSAFE® - VSV
Vanne d’aspiration de sécurité piSAFE®
La piSAFE® VSV est une unité de sécurité à utiliser avec une pompe à vide séparée. Elle contient un clapet anti-retour de sécurité (VSV) unique qui maintient le...
En savoir plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Fonctionnalité identique à celle du piSAFE®, mais sans pompe à vide intégrée.
- Compatible avec n’importe quel système de vide central pour les applications étanches qui exigent un niveau de sécurité supplémentaire.
- Livré avec deux fonctions rapides de libération possibles : Clapet de contre-soufflage (BO) ou clapet de contre-soufflage atmosphérique (AQR), normalement fermé (NF), pour économiser de l’énergie.
- Les fonctions de libération sont facilement interchangeables.
- Peut être fixé au support de montage à raccordement rapide piSAFE® sans avoir besoin d’outils.
- Produit entièrement sans silicone.