Numéro d'article: 0214403
5 Variantes
GSZ 20-C-20 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm
Compatible with SAS GRZ 20-16… Sprue/Part Pliers, this spring loaded arm enables the GRZ to absorb the ejector stroke of the mold.
Used when sprues and runner...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0214403
- 0214401
- 0214399
- 0214400
- 0214405
Fonctionnalités
- Compatible with SAS GRZ 20-16… Sprue/Part Pliers, this spring loaded arm enables the GRZ to absorb the ejector stroke of the mold.
- Used when sprues and runner systems do not stay on the ejector pins after ejection from the mold.
- Inline non-rotational spring arm for GRZ 20-16… Part / Sprue Pliers.
- End ported for quick- touch pneumatic hose connectors.
Dimensions DWG
Diamètre
20 mm
Diamètre
22 mm
Longueur
20 mm
Longueur
102 mm
Filetage
G 1/8 in
Filetage
G 1/8 in
Général
Masse, max.
135 g
CAO
CAD
Fiche technique
PDF
Brochures
PDF
Certificats
PDF