Numéro d'article: 0214762
WSA 20 Long Angle Clamp
Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.
Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.
Use with X-Type, JX-Type, HX-Typ...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Fonctionnalités
- Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.
- Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.
- Use with X-Type, JX-Type, HX-Type, and D-Type profile.
Dimensions DWG
Diamètre
20 mm
Longueur
90 mm
Longueur
30 mm
Largeur
25.4 mm
Largeur
15.9 mm
Général
Masse, max.
94 g
CAO
CAD
Fiche technique
PDF
Brochures
PDF
Certificats
PDF