Numéro d'article: 0214690
5 Variantes
T06-00-10 Union Tee
Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
Fluid: air, water
Operating pressure range: -100kPa~1MPa
Release collar allows easy removal of tubin...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0214690
- 0214693
- 0214686
- 0214688
- 0214695
Fonctionnalités
- Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
- Fluid: air, water
- Operating pressure range: -100kPa~1MPa
- Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube
- This product is not intended for use in potable water systems
- * Sold in Packs of 10
Dimensions DWG
Diamètre
6 mm
Diamètre
6 mm
Général
Masse, max.
69 g
CAO
CAD
Fiche technique
PDF
Brochures
PDF
Certificats
PDF