Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

U06-00 Union Y - 1
Numéro d'article: 0214722
2 Variantes

U06-00 Union Y

Applicable for both vacuum and positive pressure applications.Operating pressure range: -100kPa~1MPa.Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • U06-00 Union Y
    0214722
  • U08-00 Union Y
    0214724

Fonctionnalités

  • Applicable for both vacuum and positive pressure applications.
  • Operating pressure range: -100kPa~1MPa.
  • Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes.
  • Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube.
  • * Sold in Packs of 10

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer