Numéro d'article: 0214724
2 Variantes
U08-00 Union Y
Applicable for both vacuum and positive pressure applications.
Operating pressure range: -100kPa~1MPa.
Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tub...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0214722
- 0214724
Fonctionnalités
- Applicable for both vacuum and positive pressure applications.
- Operating pressure range: -100kPa~1MPa.
- Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes.
- Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube.
- * Sold in Packs of 10