Numéro d'article: 0213191
15 Variantes
GRZ 10-12 Pince carotte/pièce à mors moletés
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0213191
- 0213197
- 0213203
- 0213397
- 0213398
- 0213399
- 0213418
- 0213742
- 0213743
- 0213744
- 0213745
- 0213754
- 0213755
- 0213765
- 0213766
Fonctionnalités
- Les mors de type standard ont un dessin moleté en surface pour une meilleure préhension de la carotte ou de la pièce.
- Fonction de rappel par ressort à simple effet.
- Entièrement compatible avec le système d'outillage de préhension modulaire de SAS.
- Finition anodisée.
- Exigence - pression d'air maximale de 6 bar.
- Exigence - air sec filtré.