Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Numéro d'article: 0213346
8 Variantes

GZ20-AS50-41-41 Pince carotte/pièce à mors longs

Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • 0213345
  • 0213346
  • 0213347
  • 0213348
  • 0213349
  • 0213350
  • 0213351
  • 0213352

Fonctionnalités

  • Actionnement des mors par deux pistons.
  • Pas de ressort à récupération en interne, donc pas de perte de puissance.
  • Large gamme de mors pouvant être associés.
  • Diamètre de montage D = 20 mm ou M17 x 1
  • 100 % compatible avec les produits courants.
  • Tous les composants sont anodisés et offrent d'excellentes propriétés de coulissement ainsi que la meilleure protection possible contre l'usure.
  • Capteur avec câble de 2 m (version -90 / -91).
  • Capteur avec câble de 0,3 m et connecteur M8 (version -95).
  • Les mors se changent simplement en desserrant les embouts de sécurité.

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer