Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Numéro d'article: 0213396
15 Variantes

GRZ 10-10 C-N8 Pince à carotte/pièce à mors moletés et capteur NPN avec connecteur

Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • 0213190
  • 0213196
  • 0213202
  • 0213344
  • 0213353
  • 0213358
  • 0213396
  • 0213468
  • 0213469
  • 0213478
  • 0213741
  • 0213750
  • 0213751
  • 0213752
  • 0213753

Fonctionnalités

  • Les mors de type standard ont un dessin moleté en surface pour une meilleure préhension de la carotte ou de la pièce.
  • Fonction de rappel par ressort à simple effet.
  • Entièrement compatible avec le système d'outillage de préhension modulaire de SAS.
  • Finition anodisée.
  • Exigence - pression d'air maximale de 6 bar.
  • Exigence - air sec filtré.

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer