Numéro d'article: 0213406
4 Variantes
GZ25-AS55-10-95 Mors standard/mors à capteur pour pince de préhension
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0213404
- 0213405
- 0213406
- 0213407
Fonctionnalités
- Actionnement des mors par deux pistons.
- Pas de ressort de récupération en interne, donc pas de perte de puissance.
- Large gamme de mors pouvant être associés.
- Possibilité d'interrogation de la position des mors.
- Diamètre de montage D = 20 mm ou M17 x 1
- 100 % compatible avec les produits courants.
- Tous les composants sont anodisés et offrent d'excellentes propriétés de coulissement ainsi que la meilleure protection possible contre l'usure.
- Capteur avec câble de 2 m (version -90 / -91).
- Capteur avec câble de 0,3 m et connecteur M8 (version -95).
- Les mors se changent simplement en desserrant les embouts de sécurité.