Numéro d'article: 0213750
15 Variantes
GRZ 10-10 NPC-P Pince carotte/pièce à mors à patins en nitrile et capteur PNP
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0213190
- 0213196
- 0213202
- 0213344
- 0213353
- 0213358
- 0213396
- 0213468
- 0213469
- 0213478
- 0213741
- 0213750
- 0213751
- 0213752
- 0213753
Fonctionnalités
- Les mors de type standard ont un dessin moleté en surface pour une meilleure préhension de la carotte ou de la pièce.
- Fonction de rappel par ressort à simple effet.
- Entièrement compatible avec le système d'outillage de préhension modulaire de SAS.
- Finition anodisée.
- Exigence - pression d'air maximale de 6 bar.
- Exigence - air sec filtré.