Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

GPM 2 X Plaque de montage - 1
Numéro d'article: 0212946
3 Variantes

GPM 2 X Plaque de montage

Available in standard or X-Type, as above, upon request.Low cost dove-tail mounting plate for grippers.Can be used with or without SWM Quick Change Chuck.Lightw...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • GPM 2 X Plaque de montage
    0212946
  • GPM 1 X Plaque de montage
    0212945
  • GPM 3 X Plaque de montage
    0212947

Fonctionnalités

  • Available in standard or X-Type, as above, upon request.
  • Low cost dove-tail mounting plate for grippers.
  • Can be used with or without SWM Quick Change Chuck.
  • Lightweight aluminum plates for standard applications.
  • X-Type: Pre-set for mounting profile
  • X plates pre-drilled for 5mm cap screws and include 6 screws, lock washers, and GWP 5X channel nuts.

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer