Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Numéro d'article: 0109233
5 Variantes

Clapet de sûreté VT1 G3/8"-G1/4"

Un choix de distributeurs pneumatiques, électriques ou vacuostatiques. Le distributeur vacuostatique (Vacustat) coupe l'alimentation en air comprimé quand un ni...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • 0109233
  • 0110456
  • 0120323
  • 0121236
  • 0121237

Fonctionnalités

  • Clapet de sûreté permettant d'isoler l'enceinte en dépression dans les applications étanches pour fonctionner en toute sécurité.
  • Clapet de contre-soufflage intégré pour relâcher les objets rapidement.
  • En option, cartouche COAX® deux-étages MINI Pi12-2 intégrée.
  • En option, distributeur vacuostatique intégré qui conduit quasiment à l'absence de consommation d'air comprimé sur des applications étanches.
  • Usage recommandé de tuyaux de 4 mm et d'une pression ne dépassant pas 6 bars pour le contre-soufflage.
  • Usage recommandé de tuyaux de 6 mm et d'une pression ne dépassant pas 6 bars pour l'aspiration.
  • Longueurs de tuyauteries égales sur un même ensemble pour le contre-soufflage et l'aspiration
  • 12 appareils maximum par outillage.

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer