Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Numéro d'article: 0120992
24 Variantes

Clapet de sûreté VT-1H

Un choix de distributeurs pneumatiques, électriques ou vacuostatiques. Le distributeur vacuostatique (Vacustat) coupe l'alimentation en air comprimé quand un ni...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • 0125576
  • 0125574
  • 0125578
  • 0125575
  • 0125573
  • 0125577
  • 0109231
  • 0120992
  • 0120993
  • 0121009
  • 0121014
  • 0121020
  • 0125582
  • 0125580
  • 0125584
  • 0125581
  • 0125579
  • 0125583
  • 0121030
  • 0121042
  • 0121060
  • 0121029
  • 0121043
  • 0121061

Fonctionnalités

  • Clapet de sûreté permettant d'isoler l'enceinte en dépression dans les applications étanches pour des raisons de sécurité.
  • Clapet de contre-soufflage intégré pour relâcher les objets rapidement.
  • Proposé en montages avec une goupille de 16 ou 19 ou avec rotule, au standard industriel.
  • Disponible avec un compensateur à ressort pour compenser des différences de niveaux éventuels avec l'objet à saisir.

Général

Matériaux
Al , Ceramic , CuZn , Nitrile (NBR) , Polyuréthane (PU) , SS , Steel
Niveau sonore
66 - 68 dBA
Température
-30 - 70 °C
Masse
865 - 910 g

Données mécaniques

Plage d’action
0-360 º
Plage d’action/Course
50 mm
Charge verticale max
700 N
Tare de ressort max
66.7 N

Performance

Pression d’alimentation ()
0.25 - 0.55 MPa

Données pneumatiques

Débit d'aspiration, plage, max.
0.68 Nl/s
Durée de vie ()
10000000 cycles
Volume, interne ()
13.8 cm³

Dessins dimensionnels

Cette activité nécessite une connexion. Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com.

CAO

CAD

Fiche technique

Manuels

Brochures

Certificats

Produits liés

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer