Numéro d'article: P3010_Vacuum_switch_adjustable_with_1_output
P3010 Vacuostat réglable avec 1 sortie
Les pompes compactes / empilables constituent une famille d'éjecteurs à air comprimé multi-étagés, basés sur la technologie COAX®, et sont proposées avec des fo...
En savoir plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Cartouche multi étagée brevetée COAX® - MINI - Pi, Si ou Xi.
- Livrée avec silencieux ouvert en ligne et un filtre d'aspiration interne pour les environnement poussiéreux.
- Système de grande fiabilité en cas de fluctuation ou de faible niveau de la pression d'alimentation.
- Convient pour des mises au vide rapides et fiables sur des systèmes étanches.