Numéro d'article: P5010_AVM™2
P5010 AVM™2
Les pompes compactes / empilables constituent une famille d'éjecteurs à air comprimé multi-étagés, basés sur la technologie COAX®, et sont proposées avec des fo...
En savoir plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Pompe à vide P5010 à cartouche brevetée COAX® encliquetable multi-étagées Pi, Si ou Xi.
- L'AVM™2, Automatic Vacuum Management, est un dispositif avec des fonctions de contrôle et de commande intégrées.
- Electrovannes de marche/arrêt de la pompe et du contre-soufflage, vanne de débit de contre-soufflage, clapet anti retour.
- Option "sécurité positive" sur la la vanne marche/arrêt (NF). Elle bascule en position ouverte en cas de coupure d'alimentation électrique pour continuer l'aspiration. Une électrovanne de marche/arrêt NF conventionnelle (NF 2) peut également être fournie. Celle-ci reste fermée en cas de coupure d'alimentation.
- L'option de contre-soufflage automatique (1 sec) économise les sorties d'un API ou d'une interface Entrées/Sorties
- Effet du contre-soufflage amélioré grâce à une canalisation directionnelle.
- Vacuostat analogique avec 2 sorties logiques et 2 seuils pré-réglés sélectionnables parmi 16 combinaisons possibles.
- Affichage numérique de la pression de vide en “-kPa” ou en “-inHg”.
- Fonction d'économie d'énergie (ES) incorporée qui réduit la consommation d'air comprimé sur des systèmes étanches. La fonction ES peut être activée manuellement ou commandée électriquement à distance (prioritaire).
- Trois couleurs de témoins lumineux à LED pour indiquer l'état des électrovannes, des sorties logiques et de la fonction ES.