Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Numéro d'article: P5010_ES

P5010 ES

Les pompes compactes / empilables constituent une famille d'éjecteurs à air comprimé multi-étagés, basés sur la technologie COAX®, et sont proposées avec des fo...
En savoir plus

C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.

Fonctionnalités

  • Pompe à vide P5010 avec cartouche brevetée COAX® multi-étagée Pi, Si ou Xi à montage instantané.
  • Fonction d'économie d'énergie (ES) intégrée qui limite la consommation d'air comprimé en pilotant l'alimentation de la pompe.
  • Principe de fonctionnement similaire aux thermostats de chauffages  électriques.
  • Une large hystérésis est recommandée pour les applications étanches de manutention de plaques de métal, de verre ou de plastique.
  • Une faible hystérésis est préférable pour maintenir un niveau de vide très précis dans un process.
  • Valeur de seuil ES réglable.
  • Fonctionnement pneumatique.
  • Configurable et de conception modulaire.
  • Contre-soufflage intégré avec port d'entrée séparé. Plus grande  puissance de contre-soufflage pour relâcher les pièces plus efficacement.

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer