Numéro d'article: VGS™2010_OF10x30P
VGS™2010 OF10x30P
Piab VGS ™ - Un concept où des ventouses sont intégrées à des cartouches à vide basées sur la technologie brevetée COAX®. Les "grippeurs à vide" facilitent le c...
En savoir plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Technologie brevetée COAX®.
- Convient pour les petits objets allongés avec une surface plane.
- Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement.
- Grâce au coefficient de friction élevé du matériau, la ventouse resiste aux contraintes dynamiques de cisaillement liées aux fortes accélérations.
- La ventouse dispose de butées qui évitent de déformer les pièces minces.
- Proposé avec une cartouche à deux étages COAX® MICRO. Configurable selon les besoins. Choisir une cartouche Bi pour une faible pression d'alimentation, Si pour un débit d'aspiration élevé, Xi pour un niveau de vide supérieur et Ti à 0,4/0,6 MPa pour une capacité/tolérance à la poussière supérieure.