Numéro d'article: VGS™3040_
VGS™3040
Piab VGS ™ - Un concept où des ventouses sont intégrées à des cartouches à vide basées sur la technologie brevetée COAX®. Les "grippeurs à vide" facilitent le c...
En savoir plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Cartouche COAX® integrée.
- Montage par goupille de 16 ou de 19, ou par rotule, au standard industriel.
- Compensateur à ressort pour s'adapter aux différentes hauteurs des pièces.
Automobile
- Dépilage
- Chargement et déchargement des plaques métalliques
- Transfert de presse à presse
Général
Matériaux
Al , Nitrile (NBR) , PA , Steel
Niveau sonore
65 - 74 dBA
Température
-10 - 80 °C
Masse
204 - 264 g
Performance
Pression d’alimentation max.
0.7 MPa
Pression d'alimentation | Consommation d'air | Débit de vide (Nl/s) à différents niveaux de vide (-kPa) | Vide max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0.46 | 0.75 | 0.63 | 0.49 | 0.33 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.045 | 0.011 | 94 |
0,32 | 0.44 | 1.4 | 0.6 | 0.44 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0 | 90 |
0,5 | 0.46 | 1.43 | 0.7 | 0.5 | 0.33 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.045 | 0.011 | 94 |
0,314 | 0.44 | 0.68 | 0.6 | 0.44 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0 | 90 |
0,6 | 0.44 | 0.77 | 0.67 | 0.51 | 0.33 | 0.23 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0 | 0 | 75 |
0,6 | 0.44 | 1.34 | 0.73 | 0.55 | 0.35 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0 | 0 | 75 |
Dessins dimensionnels
Cette activité nécessite une connexion. Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com.
Fiche technique
PDF
Manuels
PDF
Brochures
PDF
Certificats
PDF
PDF
PDF
Livres blancs
PDF