Numéro d'article: VGS™5010_
VGS™5010
Piab VGS ™ - Un concept où des ventouses sont intégrées à des cartouches à vide basées sur la technologie brevetée COAX®. Les "grippeurs à vide" facilitent le c...
En savoir plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Technologie brevetée COAX®.
- Les ventouses sont spécialement conçues pour la manutention de grandes pièces telles que les tôles utilisées dans l'industrie automobile.
- Convient pour toute ventouse avec un raccordement en G1/2" mâle. Ventouse vendue séparément.
- Proposé avec une cartouche à deux ou trois étages COAX® MIDI. Choisir une cartouche Si pour obtenir le plus grand débit d'aspiration, une cartouche Pi pour des performances élevées sous des faibles pressions d'alimentation ou une cartouche Xi pour un débit élevé avec un plus grand niveau de vide.
- La cartouche à trois étages permet d'avoir un débit d'aspiration initial plus élevé pour une plus grande vitesse de réaction.
- Facilité de montage et souplesse de positionnement grâce aux différentes options de fixation.