Numéro d'article: VGS™5010_BF110P
VGS™5010 BF110P
Piab VGS ™ - Un concept où des ventouses sont intégrées à des cartouches à vide basées sur la technologie brevetée COAX®. Les "grippeurs à vide" facilitent le c...
En savoir plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Technologie brevetée COAX®.
- La ventouse est spécialement conçue pour la manutention de grandes pièces telles que les tôles utilisées dans l'industrie automobile.
- La souplesse de la lèvre permet à la ventouse d'adhérer sur les surfaces irrégulières ou galbées et la version en double dureté PU30/60 est conseillée sur les surfaces brutes et rugueuses pour éviter les risques de micro fuites qui peuvent apparaitre avec des pièces en plastique ou en matériau composite.
- Proposé avec une cartouche à deux ou trois étages COAX® MIDI. Choisir une cartouche Si pour obtenir le plus grand débit d'aspiration, une cartouche Pi pour des performances élevées sous des faibles pressions d'alimentation ou une cartouche Xi pour un débit élevé avec un plus grand niveau de vide.
- La cartouche à trois étages permet d'avoir un débit d'aspiration initial plus élevé pour une plus grande vitesse de réaction.
- Facilité de montage et souplesse de positionnement grâce aux différentes options de fixation.