Numéro d'article: VGS™5010_BX75P
VGS™5010 BX75P
Piab VGS ™ - Un concept où des ventouses sont intégrées à des cartouches à vide basées sur la technologie brevetée COAX®. Les "grippeurs à vide" facilitent le c...
En savoir plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Technologie brevetée COAX®.
- Lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire et pour les surfaces irrégulières et poreuses telles que le carton ondulé, etc.
- Ventouse de deux couleurs : Les soufflets et la lèvre de contact ont des duretés différentes, ce qui permet d'associer resistance, stabilité et souplesse avec une très bonne adhérence.
- Un filtre circulaire à l'intérieur de la ventouse préserve le système de la poussière.
- Proposé avec une cartouche à deux ou trois étages COAX® MIDI. Choisir une cartouche Si pour obtenir le plus grand débit d'aspiration, une cartouche Pi pour des performances élevées sous des faibles pressions d'alimentation ou une cartouche Xi pour un débit élevé avec un plus grand niveau de vide.
- La cartouche à trois étages permet d'avoir un débit d'aspiration initial plus élevé pour une plus grande vitesse de réaction.
- Facilité de montage et souplesse de positionnement grâce aux différentes options de fixation.
Logistique et entreposage
- Prélèvement sur emplacement/Prélèvement sur emplacement aléatoire
Emballage et conditionnement
- Sacs, sachets et paquets
- Boîtes et conteneurs
- Formage de caisses/cartons, ouverture et fermeture de caisses/cartons
- Prélèvement, placement et conditionnement robotisés
- Alimentation en feuilles intercalaires
Général
Matériaux
Al , Nitrile (NBR) , PA , PP , Polyuréthane (PU) , SS
Niveau sonore
73 - 83 dBA
Température
10 - 50 °C
Masse
333 - 508 g
Performance
Pression d’alimentation max.
0.7 MPa
Performance - forces de levage
BX75P PU60
20 -kPa
70 N
50 N
60 -kPa
120 N
114 N
90 -kPa
166 N
150 N
Performance - forces de levage
BX75P PU30 PU60
20 -kPa
62 N
39 N
60 -kPa
110 N
83 N
90 -kPa
141 N
116 N
Pression d'alimentation | Consommation d'air | Débit de vide (Nl/s) à différents niveaux de vide (-kPa) | Vide max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,31 | 2.05 | 5.6 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0 | 90 |
0,45 | 1.83 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 1 | 0.73 | 0.58 | 0.43 | 0.32 | 0.18 | 0.03 | 95 |
0,45 | 1.83 | 5.9 | 3 | 2 | 1.3 | 0.73 | 0.58 | 0.43 | 0.32 | 0.18 | 0.03 | 95 |
0,3 | 2 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0 | 90 |
0,6 | 1.75 | 3.3 | 3 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0 | 0 | 75 |
0,6 | 1.75 | 6 | 3.5 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0 | 0 | 75 |
Dessins dimensionnels
Cette activité nécessite une connexion. Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com.
Fiche technique
PDF
Manuels
PDF
Brochures
PDF
Certificats
PDF
PDF
PDF
Livres blancs
PDF