Numéro d'article: VGS™5010_F110P
VGS™5010 F110P
Piab VGS ™ - Un concept où des ventouses sont intégrées à des cartouches à vide basées sur la technologie brevetée COAX®. Les "grippeurs à vide" facilitent le c...
En savoir plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Technologie brevetée COAX®.
- Convient pour toutes les surfaces plates et rugueuses.
- Bonne stabilité et faible jeu d'écrasement grâce au fort coefficient de friction du caoutchouc.
- Recommandé lorsque la force de levage est parallèle à la surface de l'objet.
- Proposé avec une cartouche à deux ou trois étages COAX® MIDI. Choisir une cartouche Si pour obtenir le plus grand débit d'aspiration, une cartouche Pi pour des performances élevées sous des faibles pressions d'alimentation ou une cartouche Xi pour un débit élevé avec un plus grand niveau de vide.
- La cartouche à trois étages permet d'avoir un débit d'aspiration initial plus élevé pour une plus grande vitesse de réaction.
- Facilité de montage et souplesse de positionnement grâce aux différentes options de fixation.