Numéro d'article: VGS™5010_OB65x170P
VGS™5010 OB65x170P
Piab VGS ™ - Un concept où des ventouses sont intégrées à des cartouches à vide basées sur la technologie brevetée COAX®. Les "grippeurs à vide" facilitent le c...
En savoir plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Technologie brevetée COAX®.
- Convient lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire et pour les surfaces irrégulières, poreuses et allongées comme les boites en carton. Permet de manipuler des objets de hauteurs différentes.
- Permet la séparation de petites pièces minces.
- Ventouse de deux couleurs : Les soufflets et la lèvre de contact ont des duretés différentes, ce qui permet d'associer resistance, stabilité et souplesse avec une très bonne adhérence.
- Proposé avec une cartouche à deux ou trois étages COAX® MIDI. Choisir une cartouche Si pour obtenir le plus grand débit d'aspiration, une cartouche Pi pour des performances élevées sous des faibles pressions d'alimentation ou une cartouche Xi pour un débit élevé avec un plus grand niveau de vide.
- La cartouche à trois étages permet d'avoir un débit d'aspiration initial plus élevé pour une plus grande vitesse de réaction.
- Facilité de montage et souplesse de positionnement grâce aux différentes options de fixation.