Numéro d'article: 0102651
6 Variantes
L14
COAX® est une évolution technique pour générer du vide à partir d'air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX® sont plus p...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0102651
- 0102743
- 0102831
- 0102832
- 0102843
- 0103055
Fonctionnalités
- Grand débit
- Compacte et légère
- Convient pour la manutention des matériaux poreux et les applications à fuites
- Existe avec une plaque de raccordement en aluminium (B1) ou en composite PA (B, C)
Général
Matériaux
Ethylène propylène (EPDM) , Nitrile (NBR) , PA , POM , SS , Viton®
Niveau sonore
57 - 68 dBA
Température
-20 - 80 °C
Masse, mini
13 g
Performance
Pression d’alimentation max.
0.7 MPa
Pression d'alimentation | Consommation d'air | Débit de vide (Nl/s) à différents niveaux de vide (-kPa) | Vide max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 0.98 | 1.5 | 1 | 0.57 | 0.45 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 0.13 | 0 | 0 | 75 |
Dessins dimensionnels
Cette activité nécessite une connexion. Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com.
CAO
CAD
Fiche technique
PDF
Manuels
PDF
PDF
Brochures
PDF
Certificats
PDF
PDF
PDF