Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Pompe à vide MINI M20L, conn. C, joints NBR - 1
Numéro d'article: 0102767
8 Variantes

Pompe à vide MINI M20L, conn. C, joints NBR

COAX® est une évolution technique pour générer du vide à partir d'air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX® sont plus p...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!

Variantes

  • Pompe à vide MINI M20L, conn. C, joints NBR
    0102767
  • Pompe à vide MINI M20L, conn. C, joints NBR, clapet anti-retour
    0102768
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. T, NBR seals
    0102789
  • Pompe à vide MINI M20L, conn. B1, joints NBR
    0102839
  • Pompe à vide MINI M20L, conn. B1, joints NBR, clapet anti-retour
    0102840
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. B2N, NBR seals
    0102851
  • Pompe à vide MINI M20L, conn. B, joints NBR
    0103079
  • Pompe à vide MINI M20L, conn. B, joints NBR, clapet anti-retour
    0103080

Fonctionnalités

  • Niveau de vide moyen jusqu'à -84 kPa
  • Compacte et légère
  • Opérationnelle dès 0,38 MPa
  • Existe avec une plaque de raccordement en aluminium (B1) ou en composite PA (B, C)

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer