Numéro d'article: 0103203
8 Variantes
Pompe à vide MINI X20L, conn. B1, joints NBR
COAX® est une évolution technique pour générer du vide à partir d'air comprimé. Basées sur la technologie multi-étagée de Piab, les cartouches COAX® sont plus p...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0103203
- 0103204
- 0103221
- 3222278
- 3222278A
- 3222279
- 3222279A
- 0102308
Fonctionnalités
- Niveau de vide supérieur jusqu'à -93 kPa
- Compacte et légère
- Convient pour des applications étanches et non poreuses
- Existe avec une plaque de raccordement en aluminium (B1) ou en composite PA (B, C)
Général
Matériaux
ABS , Al , Nitrile (NBR) , PA , POM , SS
Niveau sonore
62 - 66 dBA
Température
-20 - 80 °C
Masse
60 - 74 g
Performance
Pression d’alimentation max.
0.7 MPa
Pression d'alimentation | Consommation d'air | Débit de vide (Nl/s) à différents niveaux de vide (-kPa) | Vide max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 1.6 | 1.9 | 1 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.3 | 0.25 | 0.17 | 0.1 | 0.02 | 93 |
Dessins dimensionnels
Cette activité nécessite une connexion. Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com.
CAO
CAD
Fiche technique
PDF
Manuels
PDF
Brochures
PDF
Certificats
PDF
PDF
PDF