Numéro d'article: 0223777
7 Variantes
Vacuplus MINI
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 0223777
- 0223778
- 0223779
- 0223780
- 0224166
- 0223781
- 0223782
Général
Matériaux
Al , Nitrile (NBR) , POM , SS
Niveau sonore
74 - 81 dBA
Température
-10 - 50 °C
Masse, max.
72 g
Performance
Pression d’alimentation max.
0.7 MPa
Pression d'alimentation | Consommation d'air | Débit de vide (Nl/s) à différents niveaux de vide (-kPa) | Vide max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 0.75 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.41 | 0.35 | 0.29 | 0.18 | 0.04 | 0 | 0 | 73 |
CAO
CAD
Fiche technique
PDF
Manuels
PDF
Brochures
PDF
Certificats
PDF
PDF
PDF