Numéro d'article: 3101056
2 Variantes
Pompe à vide MAXI MLL200, joints NBR, G 1 1/2
Ce sont des pompes standard (classiques) en design et en gamme, depuis les très petites pompes Chip jusqu'aux pompes de très grandes capacités. La plupart de ce...
En savoir plus
Connectez-vous ou créez un compte pour accéder à tout notre contenu et fonctionnalités!
Variantes
- 3101056
- 3101056U
Fonctionnalités
- La plus grosse pompe à vide pneumatique du marché
Général
Matériaux
Al , PPS , Nitrile (NBR) , SS
Niveau sonore
72 - 76 dBA
Température
-20 - 80 °C
Masse, mini
4900 g
Performance
Pression d’alimentation max.
0.7 MPa
Pression d'alimentation | Consommation d'air | Débit de vide (Nl/s) à différents niveaux de vide (-kPa) | Vide max | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 14 | 48 | 27 | 18.1 | 9.5 | 4.8 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 0.48 | 0.01 | 91 |
Dessins dimensionnels
Cette activité nécessite une connexion. Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour bénéficier de tous les avantages de piab.com.
CAO
CAD
Fiche technique
PDF
Manuels
PDF
PDF
Brochures
PDF
Certificats
PDF
PDF
PDF
PDF