Numéro d'article: P6010_PCC
P6010 PCC
Ce sont des pompes standard (classiques) en design et en gamme, depuis les très petites pompes Chip jusqu'aux pompes de très grandes capacités. La plupart de ce...
En savoir plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Technologie brevetée COAX®.
- Le PCC, Piab Cruise Control est un régulateur programmable permettant d'obtenir un niveau de vide constant dans le système.
- Réglage rapide
- S'intègre facilement avec différents systèmes de commande
- Faible consommation, 24 VDC/120 mA
- Capteur de vide analogique intégré.
- 1-4 cartouches.