Numéro d'article: piCLASSIC_Pi48-3_x1_ES
2 Variantes
piCLASSIC Pi48-3 x1 COAX® Cartridge, Energy saving
Ce sont des pompes standard (classiques) en design et en gamme, depuis les très petites pompes Chip jusqu'aux pompes de très grandes capacités. La plupart de ce...
En savoir plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Variantes
- piCLASSIC_Pi48-3_x1_ES
- piCLASSIC_Pi48-3_x2_ES
Fonctionnalités
- Système d'Economie d'Energie permettant une importante réduction de la consommation en air comprimé.
- Recommandée pour les applications étanches ou pratiquement étanches.
- Technologie brevetée COAX® – la technologie d'éjecteurs la plus économe.
- Grande fiabilité des performances en cas de fluctuations ou de faibles pressions d'air comprimé.
- Niveau de vide élevé obtenu sous très faible pression d'alimention, 0,3 MPa.
- Disponible en 1 à 2 cartouches COAX® Pi48 à trois étages.
- Faible poids, conception modulaire et configurable.
- Facile à démonter pour les opérations d'entretien.