Numéro d'article: piCLASSIC_Pi48-3_x1_piSAVE_optimize
6 Variantes
piCLASSIC Pi48-3 piSAVE® optimize
Ce sont des pompes standard (classiques) en design et en gamme, depuis les très petites pompes Chip jusqu'aux pompes de très grandes capacités. La plupart de ce...
En savoir plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Variantes
- piCLASSIC_Pi48-3_x1_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Pi48-3_x2_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Pi48-3_x3_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Pi48-3_x4_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Pi48-3_x5_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Pi48-3_x6_piSAVE_optimize
Fonctionnalités
- Régulateur de vide proportionnel (module intégré sur piCLASSIC) entièrement pneumatique.
- La pression d'alimentation de la piCLASSIC est automatiquement contrôlée et ajustée pour maintenir le niveau de vide demandé. La consommation d'air/d'énergie est réduite à son minimum pour l'application (optimisée).
- Recommandée sur les application à fuites ou étanches pour économiser l'énergie et assurer le bon niveau de vide.
- Technologie brevetée COAX® – la technologie d'éjecteurs la plus efficiente énergétiquement.
- Grande fiabilité des performances en cas de fluctuations ou de faibles pressions d'air comprimé.
- Niveau de vide élevé obtenu sous la très faible pression d'alimention de 0,3 MPa.
- Port de ventilation avec filtre.
- Plusieurs choix de tailles de raccords instantanés ou filetés.
- Le piSAVE® optimize fournit la pression d'alimentation/débit maxi. à la piCLASSIC jusquà ce que le vide se crée.