- Pompes et éjecteurs à vide
- Éjecteurs en ligne
Éjecteurs en ligne
Les éjecteurs en ligne sont des générateurs de vide fins et ultralégers qui peuvent être montés sur le tuyau près d’une ventouse dans un système décentralisé. Nos éjecteurs en ligne sont construits autour de la technologie brevetée COAX® de Piab ou de la nouvelle technologie STX en option. Par ailleurs, une sélection de nos éjecteurs en ligne est disponible avec une libération automatique, une fonction intégrée et un autre brevet. Les éjecteurs en ligne Piab offrent des performances optimales avec une consommation d’énergie 25 à 50 % inférieure à celle de la concurrence dans ce domaine. Tous les éjecteurs à vide de Piab sont conformes aux directives Reach et RoHS et CE pertinentes.

7 produits